Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841921
Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
032U841921
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 40.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 580.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Doporučení pro média | Tlakový vzduch |
| Elektrické připojení | SVORKOVNICE PG 13.5 |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | NO |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Hodnota Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Materiál těsnění | FKM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 580 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 60.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 870.0 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Napájecí napětí [V] AC | 110 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 110 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 110 V |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | EV224B 15 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | B |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dossier product name | EV224B NO - solenoid valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Vzduch s/bez minerálního olejeVzduch s/bez syntetického oleje |
| Specifikační klíč | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 140 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ cívky | BE |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV224B |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 15.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 5/8 in |
| Volba cívky | Nacvakávací |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vyrovnávací otvor otevření/zavření | Volitelné vyrovnávací hrdlo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.051 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.977 Kilogram |
| Objem | 1.295 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |