Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/4

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, FKM

032U7635

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: UL; EAC; DNV; UA, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]6.950 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 18BD N 34F NC000
Materiál přípojekMosaz DZR
Materiál tělaMosaz DZR
Materiál těsněníFKM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]15.5 bar
Max. provozní tlak [psig]225 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]218.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV250B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV250B 18
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]150 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]100 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozS pomocným zdvihem
SchváleníDNVEACUAUL
SCIP dossier no.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product nameEV250B NC - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Snášenlivost média -poznámkyMírně agresivní médiaWater at max. 60°C/140 °F
Specifikační klíčEV250B 18BD N 34F NC000
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]32 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuEV250B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]3/4
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]18.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]3/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.88 Kilogram
Čistá hmotnost0.818 Kilogram
Objem1.295 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423204847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm