Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

Elektromagnetický ventil, EV220X, Funkce: Externí ovládání, G, 1, 11 m³/h, EPDM

032U7192

Doporučení pro média: Water & Brine, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaWater & Brine
Formát baleníMulti balení
FunkceExterní ovládání
Hodnota Cv [gal/min]12.700 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]11.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220X 25B G 1E EC000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníEPDM
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Množství na formát balení12 pc
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV220X 25
Počet směrů2/2
PohonX
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SCIP dossier no.51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
SCIP dossier product nameEV220X
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr prouduJednosměrný průtok
Specifikační klíčEV220X 25B G 1E UN000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV220X
Uložení bateriíNo
Velikost pohonuŽádný systém
Velikost připojení [palce]1
Velikosttrysky [mm]25.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.43 Kilogram
Čistá hmotnost1.368 Kilogram
Objem1.227 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423062492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm