Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM
032U5354
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: SINTEF; UA, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
032U5354
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Doporučení pro média | Technical & Soft Water |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NO |
| Hodnota Cv [gal/min] | 5.700 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 4.900 m³/h |
| Material Description | Valve EV250B 18BD G 34E NO000 |
| Materiál přípojek | Mosaz DZR |
| Materiál těla | Mosaz DZR |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 145 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 60 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 140 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 217.5 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Nabídka dílů- název | EV250B |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV250B 18 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | B |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 150 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 100 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | S pomocným zdvihem |
| Schválení | SINTEFUA |
| SCIP dossier no. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dossier product name | EV250B NO - solenoid valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Snášenlivost média -poznámky | Mírně agresivní média-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Specifikační klíč | EV250B 18BD G 34E NO000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV250B |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 18.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 3/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.872 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.816 Kilogram |
| Objem | 1.295 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |