Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/8, EV250B_032U5350, 132U2451

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

032U5351

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: UL; EAC; DNV, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUzavřený a Vypouštěcí
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Hodnota Cv [gal/min]2.900 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 10BD G 38F NO000
Materiál přípojekMosaz DZR
Materiál tělaMosaz DZR
Materiál těsněníFKM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]60 °C
Max. teplota okolí [°F]140 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV250B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV250B 10
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]100 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]100 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozS pomocným zdvihem
SchváleníDNVEACUL
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Snášenlivost média -poznámkyMírně agresivní médiaVoda o max. teplotě 60°C/140 °F
Specifikační klíčEV250B 10BD G 38F NO000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]32 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV250B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]3/8
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]10.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.606 Kilogram
Čistá hmotnost0.566 Kilogram
Objem0.88 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423214259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm