Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM
032U4930
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
032U4930
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Otevřený |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 16.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 232.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Doporučení pro média | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NO |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.170 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Material Description | Valve EV310B 2B G 14F NO000 |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Materiál těsnění | FKM |
| Max. provozní tlak [bar] | 16.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 232 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 40 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 104 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 24.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 348.0 psig |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Nabídka dílů- název | EV310B |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV310B 2 |
| Počet směrů | 3/2 |
| Pohon | B |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 20 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 20 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Přímo ovládaný |
| SCIP dossier no. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dossier product name | EV310B - solenoid valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Specifikační klíč | EV310B 2B G 14F NO000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV310B |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1/4 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 2.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 5/64 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.337 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.314 Kilogram |
| Objem | 0.283 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |