Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

032U4929

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]20.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]290.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Hodnota Cv [gal/min]0.090 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]0.080 m³/h
Material DescriptionValve EV310B 1.5B G 14F NO000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníFKM
Max. provozní tlak [bar]20.0 bar
Max. provozní tlak [psig]290 psig
Max. teplota okolí [°C]40 °C
Max. teplota okolí [°F]104 °F
Max. zkušební tlak [bar]30.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]435.0 psig
Množství na formát balení16 pc
Nabídka dílů- názevEV310B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV310B 1.5
Počet směrů3/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]20 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]20 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
SCIP dossier no.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dossier product nameEV310B - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Specifikační klíčEV310B 1.5B G 14F NO000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV310B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/4
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]1.50 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1/16 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.331 Kilogram
Čistá hmotnost0.305 Kilogram
Objem0.283 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423179787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm