Danfoss logo
EV310B Solenoid valve - NO/NC, flange version

Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, Příruba, 0.15 m³/h, FKM

032U4923

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]232.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]0.170 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]0.150 m³/h
Material DescriptionValve EV310B 2B FL32 F NC040
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníFKM
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. teplota okolí [°C]40 °C
Max. teplota okolí [°F]104 °F
Max. zkušební tlak [bar]24.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]348.0 psig
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevEV310B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV310B 2
Počet směrů3/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]20 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]20 ms
Příslušenství produktuPřírubyPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
SCIP dossier no.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dossier product nameEV310B - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Specifikační klíčEV310B 2B FL32 F NC040
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníPříruba
Typ výrobkuEV310B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost přípojky [mm]32 mm
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]2.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]5/64 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.231 Kilogram
Čistá hmotnost0.21 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423179749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm