Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE
032U3807
Doporučení pro média: Pára, Schválení: UL; UR; UA, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
032U3807
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Otevřený |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Doporučení pro média | Pára |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV225B 25BD G 1T NC000 |
| Materiál přípojek | Mosaz DZR |
| Materiál těla | Mosaz DZR |
| Materiál těsnění | PTFE |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 145 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 40 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 104 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 217.5 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV225B 25 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | B |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 20 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 20 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
| Schválení | UAULUR |
| SCIP dossier no. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP dossier product name | EV225B - solenoid valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Mírně agresivní média |
| Specifikační klíč | EV225B 25BD G 1T NC000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 185 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 365 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV225B |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 25.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 1 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.483 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.45 Kilogram |
| Objem | 1.227 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |