Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U380529

Doporučení pro média: Pára, Schválení: UL; CE; UR; UA, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaPára
Elektrické připojeníŠtítek DIN 43650-A
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]60 Hz
FunkceNC
Hodnoceníkrytí IPIP65
Hodnota Cv [gal/min]3.500 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]3.000 m³/h
Material DescriptionValve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ220BS
Materiál přípojekMosaz DZR
Materiál tělaMosaz DZR
Materiál těsněníPTFE
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]40 °C
Max. teplota okolí [°F]104 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení12 pc
Napájecí napětí [V] AC220 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]220 V
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV225B 15
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]20 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]20 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoiduPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníCEUAULUR
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyMírně agresivní média
Specifikační klíčEV225B 15BD G 12T NC000 BQ220B
Spotřeba energie [W] 60 Hz12.0 W
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]185 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]365 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ cívkyBQ
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV225B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/2
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]15.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]5/8 in
Volba cívkyNacvakávací
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.938 Kilogram
Čistá hmotnost0.896 Kilogram
Objem0.88 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428473033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm