Danfoss logo
Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, NPT, 3/8, 0.61 m³/h, PTFE-product-details

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, NPT, 3/8, 0.61 m³/h, PTFE

032U3705

Doporučení pro média: Pára, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUzavřený a Vypouštěcí
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]13.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]189.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaPára
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]0.710 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]0.610 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 5.5B N 38T NC000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníPTFE
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]13.0 bar
Max. provozní tlak [psig]189 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. zkušební tlak [bar]19.5 bar
Max. zkušební tlak [psig]283.0 psig
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevEV210B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV210B 5.5
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]20 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]20 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV210B 5.5 B 38N NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuEV210B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]3/8
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]5.50 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]7/32 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost189.15 Gram
Čistá hmotnost182 Gram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255092889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm