Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
032U3654
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
032U3654
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 30.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 435.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Doporučení pro média | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Material Description | Valve EV210B 3SS G 14F NC000 |
| Materiál přípojek | Nerezová ocel |
| Materiál těla | Nerezová ocel |
| Materiál těsnění | FKM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 30.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 435 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 80 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 176 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 653.0 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210B |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV210B 3 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | B |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 20 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 20 ms |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Přímo ovládaný |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Agresivní média |
| Specifikační klíč | EV210B 3SS G 14F NC000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV210B |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1/4 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 3.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 1/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.296 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.27 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423180066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |