Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3651

Doporučení pro média: Water & Brine, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUzavřený a Vypouštěcí
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]30.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]435.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaWater & Brine
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]0.170 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]0.150 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 2SS G 14E NC000
Materiál přípojekNerezová ocel
Materiál tělaNerezová ocel
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Max. provozní tlak [psig]435 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. zkušební tlak [bar]45.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]653.0 psig
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevEV210B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV210B 2
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]20 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]20 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyAgresivní média140 °C/3.6 bar low press steam
Specifikační klíčEV210B 2SS G 14E NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV210B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/4
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]2.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]5/64 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.28 Kilogram
Čistá hmotnost0.257 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423180035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm