Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, EPDM
032U2250
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
032U2250
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 30.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 435.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Doporučení pro média | Water & Brine |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Material Description | Valve EV210B 3B G 18E NC000 |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 30.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 435 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 80 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 176 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 653.0 psig |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210B |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV210B 3 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | B |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 20 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 20 ms |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Přímo ovládaný |
| Schválení | DNVGL-CG-0339 |
| SCIP dossier no. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP dossier product name | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Nízkotlaká pára 140 °C/3,6 barNeutrální média |
| Specifikační klíč | EV210B 3B G 18E NC000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV210B |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1/8 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 3.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 1/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.238 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.22 Kilogram |
| Objem | 0.562 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428310277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |