Danfoss logo
EV210B Complete solenoid valve NC G 1/4 BB230AS

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U147031

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339; CE; UA, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUzavřený a Vypouštěcí
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]20.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]290.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Elektrické připojeníŠtítek DIN 43650-A
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50 Hz
FunkceNC
Hodnoceníkrytí IPIP65
Hodnota Cv [gal/min]0.350 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionEV210B 3.0B G 14F NC000 BB230AS
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníFKM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]20.0 bar
Max. provozní tlak [psig]290 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. zkušební tlak [bar]30.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]435.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV210B
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]230 V
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV210B 3
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]20 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]20 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoiduPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
SchváleníCEDNVGL-CG-0339UA
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV210B 3B G 14F NC000 BB230AS
Spotřeba energie [W] 50 Hz11.0 W
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ cívkyBB
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV210B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/4
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]3.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1/8 in
Volba cívkyNacvakávací
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.53 Kilogram
Čistá hmotnost0.472 Kilogram
Objem3.684 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423186518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm