Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U1229

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUzavřený a Vypouštěcí
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Hodnota Cv [gal/min]0.350 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionEV210B 3.0B G 14T NO000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníPTFE
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]12.0 bar
Max. provozní tlak [psig]174 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. zkušební tlak [bar]18.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]261.0 psig
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevEV210B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV210B 3.2
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]20 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]20 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
SCIP dossier no.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dossier product nameEV210B brass NO - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV210B 3.2B G 14T NO000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV210B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/4
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]3.20 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.216 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423019892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm