Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U1219

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339; UA, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUzavřený a Vypouštěcí
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]30.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]435.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]0.350 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 3B G 14T NC000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníPTFE
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Max. provozní tlak [psig]435 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. zkušební tlak [bar]45.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]653.0 psig
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevEV210B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV210B 3
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]20 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]20 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
SchváleníDNVGL-CG-0339UA
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV210B 3B G 14T NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]140 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]284 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV210B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/4
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]3.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.22 Kilogram
Čistá hmotnost0.205 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423006182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm