Danfoss logo
Elektromagnetický ventil, EV210S, Funkce: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Elektromagnetický ventil, EV210S, Funkce: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM

032H8186

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUzavřený a Vypouštěcí
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]0.300 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]0.260 m³/h
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G38F NC000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníFKM
Max viskozita média [cSt]20 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení16 pc
Nabídka dílů- názevEV210S
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV210S 3.5
Počet směrů2/2
PohonS
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas otevření, voda [ms]10 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]10 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoiduPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
SchváleníCE
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV210S 3.5B G38F NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV210S
Ukazatel směru prouduVyrytá jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu9 mm
Velikost připojení [palce]3/8
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]3.50 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]5/32 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.205 Kilogram
Čistá hmotnost0.187 Kilogram
Objem0.113 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255212690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm