Cívka solenoidu, BV240A, Kabel, 1 m, Napájecí napětí [V] AC: 240, Multi balení
018Z6123
Cívka solenoidu, Typ výrobku: BV240A, Napájecí napětí [V] AC: 240, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Délka kabelu [m]: 1, Připojení cívky: Kabel, Velikost pohonu: 13.5 mm
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: BV, BV, BV
018Z6123
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| ATEX Prodejní text | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Barva | Černá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
| Délka kabelu [m] | 1.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 40.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Elektrický konektor | 3-žilový kabel |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Material Description | Coil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Napájecí napětí [V] AC | 240 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | ATEX 94/9/EF ZÓNA 2 |
| Označení typu | BV240A |
| Připojení cívky | Kabel |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Průřezvodiče [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEX - kat. 3 - zóna 2LLC CDC TYSK |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] | 11.0 W |
| Typ výrobku | BV240A |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.38 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.341 Kilogram |
| Objem | 0.897 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |