Cívka solenoidu, BV024A, Kabel, 1 m, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení
018Z6120
Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP65
018Z6120
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| ATEX Prodejní text | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Barva | Černá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
| Délka kabelu [m] | 1.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 40.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Elektrický konektor | 3-žilový kabel |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BV024A 24V 50Hz 1m Cable ATEX |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | ATEX 94/9/EF ZÓNA 2 |
| Označení typu | BV024A |
| Připojení cívky | Kabel |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Průřezvodiče [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEX - kat. 3 - zóna 2UA |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] | 11.0 W |
| Typ výrobku | BV024A |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.386 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.323 Kilogram |
| Objem | 0.878 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |