Danfoss logo
High performance coil

Cívka solenoidu, BC024D, Štítek DIN, null: 24, Průmyslové balení

042N8546

Elektrické připojení: Štítek DIN, null: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - upevněníMatice a západka
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC I-50
Množství na formát balení50 pc
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuBC024D
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Vlastnosti
Hodnota
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]104 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] DC16.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Typ výrobkuBC024D
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.18 Kilogram
Čistá hmotnost0.17 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.24 Liter
EAN/UPC5702423046546