Danfoss logo
BA high performance coil

Cívka solenoidu, BC230C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Multi balení

042N7518

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description220/230V50/60HZ11W DIN SPADE + PACK EVRF
Množství na formát balení45 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 50 Hz Min [V]220 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V]220 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuBC230C
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]104 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SCIP dossier product name042N7518
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz12.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz9.5 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]25.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]19.0 VA
Typ výrobkuBC230C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.176 Kilogram
Čistá hmotnost0.163 Kilogram
Objem0.12 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422030782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm