Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Cívka solenoidu, AS024CS, Štítek DIN, Průmyslové balení

042N8608

Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu042N7608
Cívka - standardní modelUL 429
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
Množství na formát balení40 pc
Nabídka dílů- názevEV220SEV220T
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]24 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]24 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuAS024CS
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníUA
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz9.5 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz7.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]18.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]14.0 VA
Totožný výrobek042N7608
Typ výrobkuAS024CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.118 Kilogram
Čistá hmotnost0.11 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.156 Liter
EAN/UPC5702423211951