Cívka solenoidu, BB230C, Štítek DIN, Průmyslové balení
042N8432
Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00
042N8432
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 042N7432 |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Matice a západka |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Elektrický konektor | 3 x štítky |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50 |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 220 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 230 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 220 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | BB230C |
| Připojení cívky | Štítek DIN |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CEEACUA |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60730-1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 16.0 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 31.0 VA |
| Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 24.0 VA |
| Totožný výrobek | 042N7432 |
| Typ výrobku | BB230C |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.266 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.256 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.24 Liter |
| EAN/UPC | 5702423048700 |