Cívka solenoidu, AZ120CS, Štítek DIN, Průmyslové balení
042N8202
Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00
042N8202
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Elektrický konektor | 3 x štítky |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Jméno souboru schválení UL | MH29671 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40 |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Nabídka dílů- název | EV220S |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 115 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 120 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 110 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
| Označení typu | AZ120CS |
| Připojení cívky | Štítek DIN |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | cURus |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60730-1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 8.5 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 14.0 VA |
| Totožný výrobek | 042N4202 |
| Typ výrobku | AZ120CS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 9 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.12 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.112 Kilogram |
| Objem | 0.15 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |