Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Cívka solenoidu, AS230CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220, Multi balení

042N7604

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu042N7604
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220S
Napájecí napětí [V] AC220 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]220 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]220 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuAS230CS
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníUA
SCIP dossier product nameEVR 2-8 (NO)
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz6.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz6.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]12.0 VA
Typ výrobkuAS230CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.12 Kilogram
Čistá hmotnost0.11 Kilogram
Objem0.087 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428990868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm