Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Cívka solenoidu, AS240CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Multi balení

042N7602

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu042N7602
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AS240CS 240V 50/60Hz
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220S
Napájecí napětí [V] AC240 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]240 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]240 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuAS240CS
Používá se pro výrobekEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Vlastnosti
Hodnota
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníUA
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz6.5 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz5.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]13.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]10.0 VA
Tolerance napájecího napětí [%] [Max]10 % RH
Tolerance napájecího napětí [%] [Min]-15 % RH
Typ výrobkuAS240CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.124 Kilogram
Čistá hmotnost0.11 Kilogram
Objem0.089 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm