Danfoss logo
BA high performance coil

Cívka solenoidu, BA024B, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

042N7520

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníMatice a západka
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCOIL 24V 60HZ 9W DIN SPADE + PACK
Množství na formát balení45 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Náhradní díly v ceněMaticeUpevňovací prvek
Napájecí napětí [V] AC24 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]24 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuBA024B
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]104 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 60 Hz9.5 W
Spotřeba energie 60 Hz [VA]19.0 VA
Tolerance napájecího napětí [%] [Max]10 % RH
Tolerance napájecího napětí [%] [Min]-15 % RH
Typ výrobkuBA024B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.172 Kilogram
Čistá hmotnost0.159 Kilogram
Objem0.12 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423002566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm