Cívka solenoidu, BA400A, Štítek DIN, Multi balení
042N7504
Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00
042N7504
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Matice a západka |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Elektrický konektor | 3 x štítky |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | CIVKA BA 380/400V 50HZ 9W DIN SPADE + PA |
| Množství na formát balení | 45 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Náhradní díly v ceně | MaticeUpevňovací prvek |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 400 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 380 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 440 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
| Označení typu | BA400A |
| Připojení cívky | Štítek DIN |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 104 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 22.0 VA |
| Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 23.0 VA |
| Tolerance napájecího napětí [%] [Max] | 6 % RH |
| Tolerance napájecího napětí [%] [Min] | -15 % RH |
| Typ výrobku | BA400A |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.168 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.155 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702423021895 |