Danfoss logo
AM Compact coil

Cívka solenoidu, AP120B, Štítek DIN, Multi balení

042N4292

Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČerná
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníŠroub dotahovaný prsty
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP00
Jméno souboru schválení ULMH29671
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz ULR
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV210AEV220AEV310A
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]120 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V]110 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuAP120B
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníUAcURus
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 60 Hz5.0 W
Spotřeba energie 60 Hz [VA]11.0 VA
Typ výrobkuAP120B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.114 Kilogram
Čistá hmotnost0.104 Kilogram
Objem0.09 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428046053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm