Danfoss logo
AM Compact coil

Cívka solenoidu, AP240C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Multi balení

042N4291

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČerná
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníŠroub dotahovaný prsty
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP00
Jméno souboru schválení ULMH29671
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV210AEV220AEV310A
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]208 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]240 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V]208 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuAP240C
Vlastnosti
Hodnota
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníUAcURus
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz7.5 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz5.5 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]15.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]11.0 VA
Tolerance napájecího napětí [%] [Max]10 % RH
Tolerance napájecího napětí [%] [Min]-10 % RH
Typ výrobkuAP240C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.116 Kilogram
Čistá hmotnost0.034 Kilogram
Objem0.089 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428046060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm