Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Cívka solenoidu, AZ230CS, Štítek DIN, Multi balení

042N4207

Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu042N4207
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP00
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevAxium valve
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]230 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuAZ230CS
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz3.8 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz3.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]7.6 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]5.6 VA
Typ výrobkuAZ230CS
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.12 Kilogram
Čistá hmotnost0.11 Kilogram
Objem0.089 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255120223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm