Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Cívka solenoidu, AZ024CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

042N4203

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu042N4203
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP00
Jméno souboru schválení ULMH29671
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AZ024CS 24V 50/60Hz
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220S
Napájecí napětí [V] AC24 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]24 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]24 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuAZ024CS
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníUAcURus
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz9.5 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz7.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]18.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]14.0 VA
Typ výrobkuAZ024CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.118 Kilogram
Čistá hmotnost0.11 Kilogram
Objem0.093 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm