Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Cívka solenoidu, AZ120CS, Štítek DIN, Multi balení

042N4202

Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP00
Jméno souboru schválení ULMH29671
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220S
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]115 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]120 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V]110 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuAZ120CS
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchválenícURus
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz8.5 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz7.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]16.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]14.0 VA
Typ výrobkuAZ120CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.122 Kilogram
Čistá hmotnost0.112 Kilogram
Objem0.087 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428045308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm