Cívka solenoidu, AZ240CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Multi balení
042N4201
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Hodnoceníkrytí IP: IP00
042N4201
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 042N4201 |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Elektrický konektor | 3 x štítky |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Jméno souboru schválení UL | MH29671 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil AZ240CS 230/208-240V 50/60Hz |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Nabídka dílů- název | EV220S |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 208 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
| Označení typu | AZ240CS |
| Připojení cívky | Štítek DIN |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | UAcURus |
| SCIP dossier product name | EVR 10-22 (NO) |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60730-1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 4.0 VA |
| Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 14.0 VA |
| Typ výrobku | AZ240CS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 9 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.12 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.11 Kilogram |
| Objem | 0.086 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |