Cívka solenoidu, AP240C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Multi balení
042N4191
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
Doporučená náhrada: 042N4291
042N4191
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Elektrický konektor | 3 x štítky |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Jméno souboru schválení UL | MH29671 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | COIL 208-240V 60 Hz 5W USA RC DIN CONN |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210AEV220AEV310A |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 208 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
| Označení typu | AP240C |
| Připojení cívky | Štítek DIN |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | cURus |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 7.5 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 5.5 W |
| Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 15.0 VA |
| Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 11.0 VA |
| Typ výrobku | AP240C |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 9 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.116 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.106 Kilogram |
| Objem | 0.083 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423165926 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |