Danfoss logo
Cívka solenoidu, AP036D, Průmyslové balení-product-details

Cívka solenoidu, AP036D, Průmyslové balení

042N2208

Hodnoceníkrytí IP: IP00
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČerná
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCOIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112
Množství na formát balení112 pc
Název produktuCívka solenoidu
Označení typuCívka pro elektromagnetický ventil
Připojení cívkyŠtítek DIN
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]7.0 W
Supply voltage [V] DC36.00 V
Totožný výrobek042N4159
Typ výrobkuAP036D
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.12 Kilogram
Čistá hmotnost0.12 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.138 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424586072