Danfoss logo
AM Compact coil

Cívka solenoidu, AM110C, Štítek DIN, Multi balení

042N0845

Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČerná
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníŠroub dotahovaný prsty
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCivka AM 110VAC 50/60Hz 7,5W
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV210AEV220AEV310A
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]110 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]110 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuAM110C
Připojení cívkyŠtítek DIN
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz7.5 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz5.5 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]14.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]11.0 VA
Typ výrobkuAM110C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.11 Kilogram
Čistá hmotnost0.102 Kilogram
Objem0.093 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423049943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm