Cívka solenoidu, AM024D, Štítek DIN, null: 24, Multi balení
042N0843
Elektrické připojení: Štítek DIN, null: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP00
042N0843
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Elektrický konektor | 3 x štítky |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Civka AM 24VDC 9,5W |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210AEV220AEV310A |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
| Označení typu | AM024D |
| Připojení cívky | Štítek DIN |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] DC | 9.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tolerance napájecího napětí [%] [Max] | 10 % RH |
| Tolerance napájecího napětí [%] [Min] | -10 % RH |
| Typ výrobku | AM024D |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 9 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.12 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.111 Kilogram |
| Objem | 0.084 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |