Cívka solenoidu, BN024D, Svorkovnice, null: 24, Multi balení
018Z6964
Elektrické připojení: Svorkovnice, null: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP00
018Z6964
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 018Z6964 |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Matice a západka |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Svorkovnice |
| Elektrický konektor | Přišroubovaný kabelový vstup |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | CoilL24V DC 1 14W W. BOX + PACKING |
| Množství na formát balení | 25 pc |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | BN024D |
| Připojení cívky | Připojovací skříň |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr kabelu [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Průměr kabelu [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Průřezvodiče [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CEEACUA |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] DC | 14.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Typ výrobku | BN024D |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.574 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.537 Kilogram |
| Objem | 0.552 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422101000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |