Cívka solenoidu, BO024D, Kabel, 5 m, null: 24, Multi balení
018Z6596
Elektrické připojení: Kabel, null: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP67
018Z6596
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| ATEX Prodejní text | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Barva | Černá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
| Délka kabelu [m] | 5.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 196.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Elektrický konektor | 3-žilový kabel |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Krytí Nema (~) | 6 |
| Material Description | Coil 24V d.c. 11W + pack ATEX |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Náhradní díly v ceně | Sada těsnění IP67 |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Označení typu | BO024D |
| Připojení cívky | Kabel |
| Připomínky k elektrickým konektorům | Uzemnění, vodič > 4 mm2 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Průřezvodiče [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] DC | 11.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Typ výrobku | BO024D |
| Uložení baterií | No |
| Uzemnění | Vnější svorkaGreen/yellow wire |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.024 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.846 Kilogram |
| Objem | 2.003 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423061327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |