Danfoss logo
BG coil - connection box

Cívka solenoidu, BG012DS, Svorkovnice, null: 12, Průmyslové balení

018F8856

Elektrické připojení: Svorkovnice, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6856
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkovnice
Elektrický konektorPřišroubovaný kabelový vstup
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Název produktuCívka solenoidu
Označení CEYes
Označení typuBG012DS
Připojení cívkyPřipojovací skříň
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Průměr kabelu [mm] [Max]11.0 mm
Průměr kabelu [mm] [Min]6.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průřezvodiče [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] DC20.0 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Totožný výrobek018F6856
Typ cívkyI
Typ výrobkuBG012DS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.56 Kilogram
Čistá hmotnost0.526 Kilogram
Objem0.93 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm