Danfoss logo
BF High performance coil

Cívka solenoidu, BF230CS, Kabel, 3 m, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Průmyslové balení

018F8290

Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
Délka kabelu [m]3.000 m
Délka kabelu [palce]120.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Elektrický konektor3-žilový kabel
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BF230CS 220-230V 50/60Hz 3m I/12
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 50 Hz Min [V]220 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V]220 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení typuBF230CS
Připojení cívkyKabel
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Průměr kabelu [mm]6.6 mm
Průřezvodiče [mm2]3 x 0.75 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz17.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz14.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]31.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]24.0 VA
Typ výrobkuBF230CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.473 Kilogram
Čistá hmotnost0.446 Kilogram
Objem1.265 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428290647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm