Cívka solenoidu, BF240AS, Kabel, 3 m, Napájecí napětí [V] AC: 240, Průmyslové balení
018F8205
Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 240, Hodnoceníkrytí IP: IP67
018F8205
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| Délka kabelu [m] | 3.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 120.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Elektrický konektor | 3-žilový kabel |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BF240AS 240V 50Hz 3m Cable I/12 |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Napájecí napětí [V] AC | 240 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 240 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Označení typu | BF240AS |
| Připojení cívky | Kabel |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Průměr kabelu [mm] | 6.6 mm |
| Průřezvodiče [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | UA |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60730-1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 19.0 VA |
| Typ výrobku | BF240AS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.467 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.416 Kilogram |
| Objem | 1.265 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428044998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |