Danfoss logo
BE Coil - DIN spade+cap

Cívka solenoidu, BE024CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Průmyslové balení

018F8077

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6077
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE024CS 24V 50/60Hz I/50
Množství na formát balení50 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Napájecí napětí [V] AC24 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]24 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]24 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení CEYes
Označení typuBE024CS
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz13.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz11.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]24.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]20.0 VA
Totožný výrobek018F6077
Typ výrobkuBE024CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.28 Kilogram
Čistá hmotnost0.265 Kilogram
Objem0.44 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428035705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm