Cívka solenoidu, BY120CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení
018F7991
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Hodnoceníkrytí IP: IP00
018F7991
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 018F7663 |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Elektrický konektor | 3 x štítky |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Jméno souboru schválení UL | MH29671 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Plug |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B |
| Napájecí napětí [V] AC | 110 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 110 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 120 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 110 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | BY120CS |
| Připojení cívky | Konektor, DIN 43650-A |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CEEACUAcURus |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60730-1UL 429 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 27.0 VA |
| Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 27.0 VA |
| Typ výrobku | BY120CS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.314 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.3 Kilogram |
| Objem | 0.319 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |