Danfoss logo
High performance coil

Cívka solenoidu, BY120CS, Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení

018F7660

Elektrické připojení: Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 110, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F7660
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek US
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP00
Jméno souboru schválení ULMH29671
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Spade
Množství na formát balení50 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Napájecí napětí [V] AC110 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]110 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]120 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V]110 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení CEYes
Označení typuBY120CS
Připojení cívkyŠtítek US 0,25 palce
Připojovací rozměr elektrického připojení0,25 in
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUAcURus
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1UL 429
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz14.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz14.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]29.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]28.0 VA
Typ výrobkuBY120CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.296 Kilogram
Čistá hmotnost0.278 Kilogram
Objem0.264 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428041416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm