Cívka solenoidu, BB110CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení
018F7360
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Hodnoceníkrytí IP: IP00
018F7360
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Barva | Modrá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 018F7360 |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Elektrický konektor | 3 x štítky |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Civka BB 110V 50/60HZ 10W clip-on |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| Napájecí napětí [V] AC | 110 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 110 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 110 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | BB110CS |
| Připojení cívky | Štítek DIN |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CEEACUA |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60730-1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 28.0 VA |
| Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 22.0 VA |
| Tolerance napájecího napětí [%] [Max] | 10 % RH |
| Tolerance napájecího napětí [%] [Min] | -10 % RH |
| Typ výrobku | BB110CS |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.276 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.274 Kilogram |
| Objem | 0.268 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428026505 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |