Danfoss logo
High performance coil

Cívka solenoidu, BB240AS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Multi balení

018F7352

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F7352
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCivka BB 240V 50HZ 10W clip-on
Množství na formát balení50 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Napájecí napětí [V] AC240 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]240 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení CEYes
Označení typuBB240AS
Připojení cívkyŠtítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]176 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz11.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]19.0 VA
Tolerance napájecího napětí [%] [Max]10 % RH
Tolerance napájecího napětí [%] [Min]-15 % RH
Totožný výrobek018F8352
Typ výrobkuBB240AS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.276 Kilogram
Čistá hmotnost0.254 Kilogram
Objem0.268 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm