Danfoss logo
BG coil - connection box

Cívka solenoidu, BG110DS, Svorkovnice, null: 110, Multi balení

018F6890

Elektrické připojení: Svorkovnice, null: 110, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6890
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkovnice
Elektrický konektorPřišroubovaný kabelový vstup
Formát baleníMulti balení
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BG110DS 110V DC Box
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Název produktuCívka solenoidu
Označení CEYes
Označení typuBG110DS
Připojení cívkyPřipojovací skříň
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Vlastnosti
Hodnota
ProvedenírámuRám: dlouhá ohebná objímka (II)
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]20.0 W
Spotřeba energie [W] DC20.0 W
Supply voltage [V] DC110.00 V
Typ cívkyII
Typ výrobkuBG110DS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.569 Kilogram
Čistá hmotnost0.545 Kilogram
Objem0.578 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428026352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm